GLX62B

монт. на дверь ручка для GL0320…GL0630. винт. крепл.. 175мм. рычаг длин. пистол. ручка - разблокируемая (REQ. UL508A). черн.. □10мм.. IP66, IP69K и NEMA 4X
  • Тип продукта: Аксессуары
  • Тип установки: Screw, pistol grip, defeatable
  • Тип аксессуаров: Дверные ручки, запираемые на замок. Черный.
  • Аксессуары для: GL0320…GL0630, GLC0320…GLC0630
Код заказа GLX62B
Вес [г] 240
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 220X080X030
Объем [cm³] 528
Штрих-код [EAN13] 8013975245750
Код ТНВД 85365080