HR101CE024
- Тип продукта: Тонкие реле
- Тип контактов: 1 переключающий контакт C/O
- Напряжение управления реле: 24VDC; 24VAC/DC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 6
- Светодиодный индикатор состояния: Нет
- Механический привод: Нет
Код заказа | HR101CE024 |
---|---|
Вес [г] | 7 |
Количество в упаковке | 20 |
Кратное количество коробок в заказе | 20 |
Размеры упаковки [мм] | 355X205X175 |
Объем [cm³] | 12,735 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975233122 |
Код ТНВД | 85364900 |