HR301CD024
- Тип продукта: Миниатюрные реле
- Тип контактов: 1 переключающий контакт C/O
- Напряжение управления реле: 24VDC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 16
- Светодиодный индикатор состояния: Нет
- Механический привод: Нет
Код заказа | HR301CD024 |
---|---|
Вес [г] | 16.08 |
Количество в упаковке | 20 |
Кратное количество коробок в заказе | 20 |
Размеры упаковки [мм] | 315X260X240 |
Объем [cm³] | 19,656 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975233283 |
Код ТНВД | 85364900 |