HR501CD048
- Тип продукта: Миниатюрные реле
- Тип контактов: 1 переключающий контакт C/O
- Напряжение управления реле: 48VDC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 16
- Светодиодный индикатор состояния: Да
- Механический привод: Да
Код заказа | HR501CD048 |
---|---|
Вес [г] | 40.07 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 365X210X205 |
Объем [cm³] | 31,426 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975234488 |
Код ТНВД | 85364900 |