HR604CA012
- Тип продукта: Промышленные реле
- Тип контактов: 4 переключающих контакта
- Напряжение управления реле: 12VAC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 5
- Светодиодный индикатор состояния: Да
- Механический привод: Да
Код заказа | HR604CA012 |
---|---|
Вес [г] | 36.75 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 140X103X035 |
Объем [cm³] | 54,47 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975242599 |
Код ТНВД | 85364900 |