HR702CA230
- Тип продукта: Промышленные реле
- Тип контактов: 2 переключающих контакта
- Напряжение управления реле: 230VAC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 10
- Светодиодный индикатор состояния: Да
- Механический привод: Да
Код заказа | HR702CA230 |
---|---|
Вес [г] | 101.63 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 197X145X38 |
Объем [cm³] | 108,5 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975233788 |
Код ТНВД | 85364900 |