HR703CD048
- Тип продукта: Промышленные реле
- Тип контактов: 3 C/O
- Напряжение управления реле: 48VDC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 10
- Светодиодный индикатор состояния: Да
- Механический привод: Да
Код заказа | HR703CD048 |
---|---|
Вес [г] | 87 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 197X145X38 |
Объем [cm³] | 108,5 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975242636 |
Код ТНВД | 85364900 |