HR703CD110

11-штыр. пром. реле с LED индик. и мех. упр., 110VDC, 10A, 3 C/O конт. уст. на колодке HR7XS2
  • Тип продукта: Промышленные реле
  • Тип контактов: 3 C/O
  • Напряжение управления реле: 110VDC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 10
  • Светодиодный индикатор состояния: Да
  • Механический привод: Да
Код заказа HR703CD110
Вес [г] 101.63
Количество в упаковке 10
Кратное количество коробок в заказе 10
Размеры упаковки [мм] 197X145X38
Объем [cm³] 108,5
Штрих-код [EAN13] 8013975234532
Код ТНВД 85364900