HR8020A024
- Тип продукта: Миниатюрные реле
- Тип контактов: 2 NO
- Напряжение управления реле: 24VAC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 30
Код заказа | HR8020A024 |
---|---|
Вес [г] | 88.6 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 070X40X030 |
Объем [cm³] | 84 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975269121 |
Код ТНВД | 85364900 |