HRA101CE024S
- Тип продукта: Тонкие реле на розетке
- Тип контактов: 1 переключающий контакт C/O
- Напряжение управления реле: 24VAC/VDC
- IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 6
- Светодиодный индикатор состояния: Да
- Механический привод: Нет
- Тип розетки: Пружинные клеммы
Код заказа | HRA101CE024S |
---|---|
Вес [г] | 37 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 365X200X210 |
Объем [cm³] | 76,65 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975233153 |
Код ТНВД | 85364900 |