11B1250424220
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 220...240
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 1250
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 2NA+4NC
- Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11B1250424220 |
---|---|
Peso [g] | 57500 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 672X362X290 |
Volume [cm³] | 70546 |
Bar code [EAN13] | 8013975045312 |
HS Code | 85365080 |