LOVATO Electric global
Global (Inglese) Global (Francese)
Global (Spagnolo) Global (Russo)
LOVATO Electric nel mondo
Canada (Inglese) Canada (Francese) Cina Croazia Repubblica ceca Francia Germania Italia Polonia
Romania Spagna Svizzera (Francese) Svizzera (Tedesco) Svizzera (Italiano) Turchia UAE UK USA
Microinterruttore plastico serie K, ad asta. Pulsante metallico. Fissaggio testa filettata M12, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Finecorsa serie K, ad asta, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Pulsante in metallo
Finecorsa serie K, a leva regolabile con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in plastica
Finecorsa serie K, ad asta con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia metallica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in metallo
Microinterruttore plastico serie K, a leva con rotella. Leva lunga 48,5mm, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Microinterruttore plastico serie K, ad asta. Pulsante metallico. Fissaggio testa filettata M12, contatti 1NA/NC. Contatti Faston
Finecorsa di emergenza a fune (conforme ISO 13850), con pulsante di riarmo, contatti 1NA+1NC. Forza di trazione 60N
Finecorsa serie K, ad asta con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 2NC a scatto. Rotella in metallo
Microinterruttore plastico serie K, ad asta. Pulsante metallico. Asta bassa, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Microinterruttore plastico serie K, a leva con rotella. Leva lunga 26,6mm, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Microinterruttore plastico serie K, a leva con rotella. Leva lunga 38mm, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Microinterruttore plastico serie K, a leva. Leva piatta lunga 63mm, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Finecorsa serie K, a leva con rotella centrale, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in metallo
Finecorsa serie K, ad asta con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in metallo
Microinterruttore plastico serie K, ad asta con rotella. Fissaggio testa filettata M12, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Finecorsa serie K, a leva con rotella centrale, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in plastica
Finecorsa serie K, a leva con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in plastica
Finecorsa serie K, a stelo omnidirezionale, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Asta flessibile
Finecorsa serie K, a leva con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia metallica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in metallo
Microinterruttore plastico serie K, a leva. Leva piatta lunga 168,3mm, contatti 1NA/NC. Contatti a vite
Microinterruttore plastico serie K, ad asta con rotella. Fissaggio testa filettata M12, contatti 1NA/NC. Contatti Faston
Finecorsa serie K, ad asta con rotella, 1 ingresso dal basso per cavo. Dimensioni secondo EN 50047, custodia plastica, contatti 1NA+1NC a scatto. Rotella in plastica
Interruttore a pedale serie K, a pedale singolo, con movimento libero, custodia plastica, esecuzione chiusa. Contatti 1NA+1NC a scatto