11B4000024

Contattore tripolare, corrente di impiego Ie (AC3) = 420A, bobina in AC/DC, 24VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Contattori
  • Numero di poli: 3
  • Tipologia bobina: Bobina AC/DC
  • Tensione bobina [V]: 24
  • Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 550
  • Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 420A / 225Kw
  • Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 350
  • Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione 11B4000024
Peso [g] 9770
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 208X148X232
Volume [cm³] 7141,888
Bar code [EAN13] 8013975026625
HS Code 85365080

2473 € IVA esclusa