11B6301000400220
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC/DC
- Tensione bobina [V]: 220...240
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 1000
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 630A / 355Kw
- Fissaggio: A vite
Codice di ordinazione | 11B6301000400220 |
---|---|
Peso [g] | 25660 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 480X250X260 |
Volume [cm³] | 31200 |
Bar code [EAN13] | 8013975035221 |
HS Code | 85365080 |