11BG0022A22060
- Tipologia di prodotto: Contattori ausiliari con circuito di comando AC e DC
- Numero di poli: 4
- Tipologia bobina: Bobina AC 60Hz
- Tensione bobina [V]: 220
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 2NA+2NC
- Fissaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | 11BG0022A22060 |
---|---|
Peso [g] | 185 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 060X045X060 |
Volume [cm³] | 162 |
Bar code [EAN13] | 8013975081914 |
HS Code | 85365080 |