11BG0610A024
- Tipologia di prodotto: Contattori
- Numero di poli: 3
- Tipologia bobina: Bobina AC 50/60Hz
- Tensione bobina [V]: 24
- Corrente nominale Ith IEC (AC1) [A]: 16
- Corrente e potenza nominale Ie (AC3) 400V [A/Kw]: 6A / 2.2Kw
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 3
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA
- Tipologia di montaggio: A vite / guida DIN 35mm
Codice di ordinazione | 11BG0610A024 |
---|---|
Peso [g] | 179 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 060X045X060 |
Volume [cm³] | 162 |
Bar code [EAN13] | 8013975080016 |
HS Code | 85365080 |