11BGR0901D024
- Tipologia di prodotto: Teleinvertitori assemblati
- Potenza meccanica erogata con motore trifase in AC 460/480V: 5
- Tipologia: In esecuzioni a giorno, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide
- Tipologia bobina: Bobina DC
- Tensione bobina contattore: 24VDC
Codice di ordinazione | 11BGR0901D024 |
---|---|
Peso [g] | 457 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Bar code [EAN13] | 8013975083628 |
HS Code | 85365080 |