11G218
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1NA; 1NC reversibile
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Tipologia di montaggio: Montaggio frontale / laterale
- Tipologia di attacchi: Attacchi Faston
- Accessori per: BF…
Codice di ordinazione | 11G218 |
---|---|
Peso [g] | 10.9 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 082X048X042 |
Volume [cm³] | 16,531 |
Bar code [EAN13] | 8013975031940 |
HS Code | 85365080 |