11G350
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 4
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 2NO+1NC; 1NO+2NC reversibile SPST EA
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Fissaggio: Montaggio laterale
- Attacchi tipo: Attacchi Faston
- Accessori per: 11B…
Codice di ordinazione | 11G350 |
---|---|
Peso [g] | 82 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 290X245X225 |
Volume [cm³] | 199,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975032022 |
HS Code | 85365080 |