11G482
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Numero di poli: 1 C/O
- Tipologia di contatto ausiliari incorporati: 1 C/O
- Tipologia di accessori: Contatti ausiliari
- Fissaggio: Montaggio frontale / laterale
- Attacchi tipo: Attacchi Faston
- Accessori per: BF00…; BF09…; BF150…
Codice di ordinazione | 11G482 |
---|---|
Peso [g] | 13.8 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 082X048X042 |
Volume [cm³] | 16,531 |
Bar code [EAN13] | 8013975031988 |
HS Code | 85365080 |