11RF91

Relè protezione motore, sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale. Montaggio diretto su minicontattori BG06, BG09, BG12, 0,6...1A
  • Tipologia di prodotto: Relè termici
  • Corrente di impiego [A]: 0.6...1
  • Modalità di reset: Manuale
  • Per serie contattori: BG
  • Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
  • Fissaggio: Montaggio diretto su BG06... BG09... BG12…
Codice di ordinazione 11RF91
Peso [g] 115
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 065X046X090
Volume [cm³] 269,1
Bar code [EAN13] 8013975020159
HS Code 85364900

60,52 € IVA esclusa