11RF933

Relè protezione motore, sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale. Montaggio diretto su minicontattori BG06, BG09, BG12, 2...3,3A
  • Tipologia di prodotto: Relè termici
  • Corrente di impiego [A]: 2.0...3.3
  • Modalità di reset: Manuale
  • Per serie contattori: BG
  • Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
  • Fissaggio: Montaggio diretto su BG06... BG09... BG12…
Codice di ordinazione 11RF933
Peso [g] 115
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 065X046X090
Volume [cm³] 269,1
Bar code [EAN13] 8013975020203
HS Code 85364900

60,52 € IVA esclusa