31BCE1024
- Tipologia di prodotto: Carica batterie automatici
- Tipologia: Tecnologia lineare
- Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
- Corrente di carica Ic [A]: 10
- Tensione batteria [VDC]: 24
Codice di ordinazione | 31BCE1024 |
---|---|
Peso [g] | 9560 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 230X200X155 |
Volume [cm³] | 7130 |
Bar code [EAN13] | 8013975057834 |
HS Code | 8504405509 |