31RC110415

Relè differenziale di terra ad 1 soglia di intervento, compatto per interno quadro. TA incorporato, 110VAC/DC-240VAC-415VAC
  • Tipologia di prodotto: Relè differenziali di terra
  • Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
  • Toroide: Incorporato diam. 110mm/4.33"
  • N° di soglie di intervento: 1
  • Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Codice di ordinazione 31RC110415
Peso [g] 660
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 170X175X086
Volume [cm³] 2558,5
Bar code [EAN13] 8013975064269
HS Code 85389091

416,6 € IVA esclusa