31RC35415

Relè differenziale di terra ad 1 soglia di intervento, compatto per interno quadro. TA incorporato, 110VAC/DC-240VAC-415VAC
  • Tipologia di prodotto: Relè differenziali di terra
  • Tipologia di installazione: Montaggio da interno quadro
  • Toroide: Incorporato diam. 35mm/1.38"
  • N° di soglie di intervento: 1
  • Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Codice di ordinazione 31RC35415
Peso [g] 322
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X120X080
Volume [cm³] 1104
Bar code [EAN13] 8013975064207
HS Code 85389091

339,35 € IVA esclusa