31RM415
- Tipologia di prodotto: Relè differenziali di terra
- Caratteristica di intervento differenziale: Type A
- Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
- Toroide: Esterno
- N° di soglie di intervento: 1
- Tensione di alimentazione: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Codice di ordinazione | 31RM415 |
---|---|
Peso [g] | 180 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 115X120X065 |
Volume [cm³] | 897 |
Bar code [EAN13] | 8013975064474 |
HS Code | 85389091 |