7GN12108U47
- Tipologia di prodotto: Multivia
- Schema: 108 - Multivia 0-1-2-3 1 polo
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 16
- Esecuzione: U47 - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera e fissaggio a scatto per foro diam.22mm
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN12108U47 |
---|---|
Peso [g] | 69 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 0 |
Bar code [EAN13] | 8013975296899 |
HS Code | 85365080 |