7GN12123U
- Tipologia di prodotto: Multivia
- Schema: 123 - Multivia 0-1-2 2 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN12123U |
---|---|
Peso [g] | 95 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X050X082 |
Volume [cm³] | 205 |
Bar code [EAN13] | 3850144029958 |
HS Code | 85365080 |