7GN1291P

Commutatore a camme serie 7GN, interruttore 2 poli da 16A in cassetta plastica 75X75mm con maniglia nera
  • Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
  • Schema: 91 - Interruttore 2 poli
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
  • Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN1291P
Peso [g] 195
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 086X086X105
Volume [cm³] 776,58
Bar code [EAN13] 3850144009783
HS Code 85365080

29,21 € IVA esclusa