7GN1297O48
- Tipologia di prodotto: Voltmetrici e amperometri
- Schema: 97 - Commutatore amperometrico
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 16
- Esecuzione: O48 - Esecuzione modulare per montaggio su guida DIN con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN1297O48 |
---|---|
Peso [g] | 165 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X050X144 |
Volume [cm³] | 360 |
Bar code [EAN13] | 3850144010321 |
HS Code | 85365080 |