7GN2011P
- Tipologia di prodotto: Sezionatori avviamento motori
- Schema: 11 - Invertitore di marcia trifase
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN2011P |
---|---|
Peso [g] | 271 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 086X086X125 |
Volume [cm³] | 924,5 |
Bar code [EAN13] | 3850144003354 |
HS Code | 85365080 |