7GN2086P
- Tipologia di prodotto: Multivia
- Schema: 86 - Multivia 1-2-3 2 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN2086P |
---|---|
Peso [g] | 262 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 0 |
Bar code [EAN13] | 3850144159525 |
HS Code | 85365080 |