7GN2091U
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 91 - Interruttore 2 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 20
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN2091U |
---|---|
Peso [g] | 82 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 050X050X082 |
Volume [cm³] | 205 |
Bar code [EAN13] | 3850144002449 |
HS Code | 85365080 |