7GN3211P
- Tipologia di prodotto: Sezionatori avviamento motori
- Schema: 11 - Invertitore di marcia trifase
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 32
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN3211P |
---|---|
Peso [g] | 482 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X097X143 |
Volume [cm³] | 1345,487 |
Bar code [EAN13] | 3850144005327 |
HS Code | 85365080 |