7GN3253U

Commutatore a camme serie 7GN, commutatore 3 poli da 32A in esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera, mostrina 65X65mm
  • Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
  • Schema: 53 - Commutatore 3 poli - avviatore a 2 velocita' con avvolgimenti separati
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 32
  • Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
  • Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione 7GN3253U
Peso [g] 285
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 068X068X132
Volume [cm³] 610,368
Bar code [EAN13] 3850144002579
HS Code 85365080

65,86 € IVA esclusa