7GN3292P
- Tipologia di prodotto: Sezionatori ON/OFF
- Schema: 92 - Interruttore 4 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 32
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN3292P |
---|---|
Peso [g] | 411 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X097X143 |
Volume [cm³] | 1345,487 |
Bar code [EAN13] | 3850144005280 |
HS Code | 85365080 |