7GN4094U
- Tipologia di prodotto: Multivia
- Schema: 94 - Multivia 1-2-3-4 3 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 40
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN4094U |
---|---|
Peso [g] | 460 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 068X068X165 |
Volume [cm³] | 762,96 |
Bar code [EAN13] | 3850144033726 |
HS Code | 85365080 |