7GN6311U
- Tipologia di prodotto: Sezionatori avviamento motori
- Schema: 11 - Invertitore di marcia trifase
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 63
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN6311U |
---|---|
Peso [g] | 366 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 068X068X132 |
Volume [cm³] | 610,368 |
Bar code [EAN13] | 3850144003545 |
HS Code | 85365080 |