7GN6352P
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Schema: 52 - Commutatore 2 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 63
- Esecuzione: P - Esecuzione in cassetta plastica con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN6352P |
---|---|
Peso [g] | 820 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 118X118X136 |
Volume [cm³] | 1893,664 |
Bar code [EAN13] | 3850144002890 |
HS Code | 85365080 |