7GN6355U
- Tipologia di prodotto: Commutatori e deviatori
- Schema: 55 - Deviatore 2 poli
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN: 63
- Esecuzione: U - Esecuzione per montaggio frontale con maniglia nera
- Serie: 7GN - Blocco contatti a sezione tonda
Codice di ordinazione | 7GN6355U |
---|---|
Peso [g] | 300 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 068X068X132 |
Volume [cm³] | 610,368 |
Bar code [EAN13] | 3850144041448 |
HS Code | 85365080 |