8LB6GLB8
- Tipologia di prodotto: Segnalatori luminosi
- Diametro: 62 / 2.44
- Componenti: Moduli a luce fissa o lampeggiante
- Serie: 8LB6
- Colore: Bianco
- Tensione di alimentazione: 12…48VAC/VDC
- Tipologia di luce: Fissa o lampeggiante
- Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione | 8LB6GLB8 |
---|---|
Peso [g] | 78 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 070X070X074 |
Volume [cm³] | 362,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975177358 |
HS Code | 85365080 |