8LB6S2B4

Modulo luminoso e sonoro intermittente o continuo. Ø62mm, rosso, 24VAC/DC (80dB)
  • Tipologia di prodotto: Segnalatori luminosi
  • Diametro: 62 / 2.44
  • Componenti: Moduli luminosi a luce fissa e sonori intermittenti o continui
  • Serie: 8LB6
  • Colore: Rosso
  • Tensione di alimentazione: 24VAC/VDC
  • Tipologia di luce: Fissa o lampeggiante
  • Intensità sonora: 80
  • Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione 8LB6S2B4
Peso [g] 86
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 070X070X074
Volume [cm³] 362,6
Bar code [EAN13] 8013975177426
HS Code 85365080

89,81 € IVA esclusa