8LT4K05BG
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro: 45 / 1.77
- Tipologia: Preassemblato
- Componenti: A luce fissa o sonori intermittenti o continui, già assemblate
- Serie: 8LT4
- Colore: Verde, arancione, rosso
- Tensione di alimentazione: 24VDC
- Tipologia di luce: Fissa
- Intensità sonora: 80
- N° di moduli: 3 colori
- Modulo sonoro per colonne complete: Si
- Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione | 8LT4K05BG |
---|---|
Peso [g] | 320 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 185X045X045 |
Volume [cm³] | 374,625 |
Bar code [EAN13] | 8013975218792 |
HS Code | 85365080 |