8LT73S2B9A

Modulo luminoso multicolore a luce fissa. Ø70mm. Circuito a LED integrato. Verde, arancio, rosso, con suono continuo o intermittente, 24VDC
  • Tipologia di prodotto: Colonne luminose
  • Diametro: 70 / 2.75
  • Tipologia: Modulare
  • Componenti: Modulo luminoso
  • Serie: 8LT7
  • Colore: Verde, arancione, rosso
  • Tensione di alimentazione: 24VDC
  • Tipologia di luce: Multicolor
  • Intensità sonora: 90
  • Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione 8LT73S2B9A
Peso [g] 160
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 070X070X120
Volume [cm³] 588
Bar code [EAN13] 8013975218600
HS Code 85365080

287,3 € IVA esclusa