8LT7S2MG
- Tipologia di prodotto: Colonne luminose
- Diametro: 70 / 2.75
- Tipologia: Modulare
- Componenti: Moduli sonori
- Serie: 8LT7
- Colore: Grigio
- Tensione di alimentazione: 230…240VAC
- Intensità sonora: 75
- Materiale custodia: Policarbonato
Codice di ordinazione | 8LT7S2MG |
---|---|
Peso [g] | 272 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 070X075X070 |
Volume [cm³] | 367,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975218754 |
HS Code | 85365080 |