Soft starter, tipo ADXC..., con relè di by-pass incorporato. Controllo motore 400VAC trifase, alimentazione avviatore 100...400VAC, alimentazione comando di start 24VAC/DC, 12A
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Numero di fasi controllate: 2
- Alimentazione Tensione nominale: 220...400VAC
- Alimentazione tensione ausiliaria (US): 24VAC/DC
- Corrente nominale avviatore Ie: 12
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 230VAC: 3
- Potenza nominale motore dati IEC (T≤40°C) 400VAC: 5.5
- Funzioni: Solo parametri base