ADXC012600R2
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Numero di fasi controllate: 2
- Tensione nominale di impiego: 220…600VAC
- Tensione di alimentazione: 100…240VAC
- Corrente nominale avviatore Ie [A]: 12
- Potenza nominale motore 230VAC [kW]: 3
- Potenza nominale motore 400VAC [kW]: 5.5
- Potenza nominale motore 500VAC [KW]: 5.5
- Funzioni: Solo parametri base
Codice di ordinazione | ADXC012600R2 |
---|---|
Peso [g] | 500 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 175X150X050 |
Volume [cm³] | 1312,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975209417 |
HS Code | 85044090 |