ADXC02540024
- Tipologia di prodotto: Ultra compatto, controllo 2 fasi
- Numero di fasi controllate: 2
- Tensione nominale di impiego: 220...400VAC
- Tensione di alimentazione: 24VAC/DC
- Corrente nominale avviatore Ie [A]: 25
- Potenza nominale motore 230VAC [kW]: 5.5
- Potenza nominale motore 400VAC [kW]: 11
- Funzioni: Solo parametri base
Codice di ordinazione | ADXC02540024 |
---|---|
Peso [g] | 500 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 175X150X050 |
Volume [cm³] | 1312,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975209462 |
HS Code | 85044090 |