PSE110024
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
- Corrente nominale di uscita [A]: 4.2
- Potenza nominale di uscita [W]: 100
- Tipologia di alimentazione: Monofase
- Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSE110024 |
---|---|
Peso [g] | 406.9 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 125X140X065 |
Volume [cm³] | 1137,5 |
Bar code [EAN13] | 8013975268421 |
HS Code | 8504318090 |