M3P0097022060

Avviatore stella-triangolo, in contenitore isolante, con pulsanti MARCIA e ARRESTO/RESET. Tempi di avviamento fino a 12 sec. ed un massimo di 30 manovre/ora, corrente di impiego max 16A. Tensione bobina 220VAC 60Hz
  • Tipologia di prodotto: Contenitori isolanti vuoti
  • Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 7.5
Codice di ordinazione M3P0097022060
Peso [g] 3620
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 295X240X225
Volume [cm³] 15930
Bar code [EAN13] 8013975213643
HS Code 85371098

584,83 € IVA esclusa